??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22110.2236 Index Plungers compact with hexagon collar and locking
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22110. - Index Plungers compact with hexagon collar and locking
Bill of material
22110.2236 Index Plungers compact with hexagon collar and locking
BESTNR
Ref. No.
22110.2236
AUS
Version
with knob, red, Stainless Steel
POS
position
D1
-0.02/-0.05
12 mm
L2
min.
15 mm
D2
Thread
M 20x1.5
D3
28 mm
L1
67.0 mm
L3
33 mm
L4
10 mm
SW
22 mm
F1
spring load ~
11.5 N
F2
spring load ~
40.0 N
G
Weight
127 g
내장 된 사용자 작업